Schneider-Electric
 
5940253 Bild- scope
5940253
3-fach Steckdose Master Schriftfeld Kanal grüne LED Anzeige CYB-PS Alueffekt
EAN Code EAN Code: 
7315880108665
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Master-Steckdose
Gerätedarstellung Anschlussset
Farbton Aluminiummetallic
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Kennzeichnung
Beschriftung
Endstück
Zugentlastung
[In] Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Anzahl Steckdosen 3 2P + E mit Rollläden, Seitenerdung
Position der Erdungslasche 37° Erdungskabelschuh
Lokale Signalisierung LED (grün)
Geräteanschluss Kombiniert mit Slave-Steckdose
Anschlüsse - Klemmen Einschieben
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material PC/ABS
Länge 142 mm
Höhe 84 mm
Breite 50 mm
Montage
Normen IEC 60884-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,8 cm
VPE 1 Breite 10,1 cm
VPE 1 Länge 19,8 cm
VPE 1 Gewicht 188,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,18 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months