Schneider-Electric
 
5940310 Bild- scope
5940310
3-fach Steckdose fuer Kanaleinbau CYB-PS weiss RAL 9010
EAN Code EAN Code: 
7332418016902
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Anschlussset
Farbton Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Endstück
Zugentlastung
[In] Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Anzahl Steckdosen 3 2P + E mit Rollläden, Seitenerdung
Position der Erdungslasche 37° Erdungskabelschuh
Geräteanschluss Kombiniert mit Slave-Steckdose
Anschlüsse - Klemmen Einschieben
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material PC/ABS
Länge 142 mm
Höhe 84 mm
Breite 50 mm
Montage
Normen IEC 60884-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,400 cm
VPE 1 Breite 4,900 cm
VPE 1 Länge 14,200 cm
VPE 1 Gewicht 166,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 14,800 cm
VPE 2 Breite 28,800 cm
VPE 2 Länge 38,600 cm
VPE 2 Gewicht 2,152 kg
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 640
VPE 3 Höhe 80,000 cm
VPE 3 Breite 107,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 151,088 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate