Schneider-Electric
 
5940403 Bild- scope
5940403
Endplatte f CYB Steckdosen.Schnappbefestigung Aluminiumeffekt (VRP10) Typ:CYB-ES
EAN Code EAN Code: 
7315880114024
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Endstück
Farbton Aluminiummetallic
Material PC/ABS
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Master- und Slave-Ausgang CYB-PS
Befestigungsmodus Schnappmontage
Länge 7 mm
Höhe 84 mm
Breite 20,1 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,6 cm
VPE 1 Breite 2,0 cm
VPE 1 Länge 8,2 cm
VPE 1 Gewicht 2,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 2,8 cm
VPE 2 Breite 8,2 cm
VPE 2 Länge 12,4 cm
VPE 2 Gewicht 32,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months