Schneider-Electric
 
5951365 Bild- scope
5951365
Ersatzschriftfeld komplett für alle CYB-Artikel mit SF-Option
EAN Code EAN Code: 
7315885951365
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Markierungs-Bausatz
Produktkompatibilität Steckdose CYB-PS
Montagekästen CYB-DP
Geliefertes Zubehör Beschriftung
Kennzeichnung
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material PMMA (Polymethylmethacrylat)
Länge 12 mm
Höhe 67 mm
Breite 4 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,3 cm
VPE 1 Breite 1,2 cm
VPE 1 Länge 6,7 cm
VPE 1 Gewicht 2,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 1,4 cm
VPE 2 Breite 8,6 cm
VPE 2 Länge 10,8 cm
VPE 2 Gewicht 22,0 g
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 100
VPE 3 Höhe 9,2 cm
VPE 3 Breite 10,2 cm
VPE 3 Länge 17,8 cm
VPE 3 Gewicht 256,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate