Schneider-Electric
 
5951511 Bild- scope
5951511
Doppelsteckdose ohne Schriftfeld fuer Kanaleinbau CYB-PS perlweiss RAL 1013
EAN Code EAN Code: 
7332418021265
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Anschlussset
Gelieferte Ausrüstung Einschieben Adapter
Farbton Weiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Endstück
Schutzabdeckung
Zugentlastung
[In] Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Anzahl Steckdosen 2 2P + E mit Rollläden, Seitenerdung
Position der Erdungslasche 37° Erdungskabelschuh
Geräteanschluss In Slave-Steckdose stecken
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material PC/ABS
Länge 145 mm
Höhe 84 mm
Breite 39 mm
Montage
Normen IEC 60884-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,600 cm
VPE 1 Breite 11,400 cm
VPE 1 Länge 15,800 cm
VPE 1 Gewicht 136,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 14,700 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 1,736 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate