Schneider-Electric
 
5960100 Bild- scope
5960100
3-Phasen CEE-Steckd. CEE 416-6, 440V/16A rot, inkl.Rahmen Etikettenf. 5x 2,5mm²
EAN Code EAN Code: 
7315885960107
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp CEE-Stecksockel
Gerätedarstellung Gerätekit
Farbton Grau/rot
Standardabweichung des Ausgangs CEE 416-6
Geliefertes Zubehör 4 x Schrauben
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Rahmen
Beschriftung
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 440 V
[In] Bemessungsstrom 16 A
Montagehalterung MIB-A1 CEE60-Installationsbox
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Material PC (Polykarbonat)
Länge 82 mm
Höhe 82 mm
Breite 70 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,3 cm
VPE 1 Breite 12,9 cm
VPE 1 Länge 18,7 cm
VPE 1 Gewicht 198,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,268 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months