Schneider-Electric
 
5960250 Bild- scope
5960250
DIN-GEHAEUSE RAL9010 MAX 4 DIN-NORMGERAETE
EAN Code EAN Code: 
7315885960251
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp DIN-Schrank
Farbton Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Montageposition Horizontal
Vertikal
18-mm-Raster 4
Montagehalterung Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
Befestigungsmodus Schnappmontage
Geräteaufbau Klappdeckel
Material PC/ABS
Länge 168 mm
Höhe 84 mm
Breite 86 mm
Montage
Produktzertifizierungen VDE
DIN
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…40 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 10,2 cm
VPE 1 Länge 17,5 cm
VPE 1 Gewicht 267,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 21,6 cm
VPE 2 Breite 28,5 cm
VPE 2 Länge 39,8 cm
VPE 2 Gewicht 3,08 kg
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 320
VPE 3 Höhe 98,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 110,56 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate