|
|
|
5961000
Geräteeinbaud. 1-f 32mm 6 Einf D16mm für CYB-PU/-PL/-DP, British St Typ:CYB-S30
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman CYB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montagekasten
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0502-Y)
|
Geliefertes Zubehör
|
4 Schraubensäulen M3,5
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Kabeleinführung
|
6 Kabeleinführungen Durchmesser: 16 mm
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Material
|
PC (Polykarbonat)
|
Länge
|
84 mm
|
Höhe
|
79 mm
|
Breite
|
32 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
28,000 g
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
3360
|
VPE 2 Höhe
|
106,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
109,440 kg