|
|
|
5961005
Geräteeinbaudose 2fach 32mm 10 Einf D16mm für CYB-PU/-PL British St Typ:CYB-D30
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman CYB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montagekasten
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0502-Y)
|
Geliefertes Zubehör
|
2 Schraubensäulen M3,5
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Kabeleinführung
|
10 Kabeleinführungen Durchmesser: 16 mm
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Material
|
PC (Polykarbonat)
|
Länge
|
142 mm
|
Höhe
|
79 mm
|
Breite
|
32 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
40,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
562,0 g