|
|
|
5970000
Basissatz BK1, Schrägauslass, polarweiß ähnlich RAL 9016 TYP: CYB-BK1-SA-9016
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman CYB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
VDI-Montageset
|
Gerätedarstellung
|
Abgewinkelt
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0701-G46Y)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Marktsegment
|
Kleingewerbe
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
Abdeckung
Kennzeichnung
Beschriftung
Montagerahmen
|
Montagemodus
|
Aufputzmontage
|
Montagehalterung
|
Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
|
Produktbestimmung
|
VDI-Anschlussset
|
Material
|
PC/ABS
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Länge
|
84 mm
|
Höhe
|
84 mm
|
Breite
|
50 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
40,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
29,600 cm
|
VPE 2 Breite
|
39,800 cm
|
VPE 2 Länge
|
30,400 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,970 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
400
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
71760,000 kg