Schneider-Electric
 
5970003 Bild- scope
5970003
Basissatz BK1, Schrägauslass, weiß ähnlich RAL 9010 TYP: CYB-BK1-SA-9010
EAN Code EAN Code: 
7315880042655
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp VDI-Montageset
Gerätedarstellung Abgewinkelt
Farbton Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Beschriftung
Kennzeichnung
Abdeckung
Montagerahmen
Montagemodus Aufputzmontage
Montagehalterung Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
Produktbestimmung VDI-Anschlussset
Material PC/ABS
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Länge 84 mm
Höhe 84 mm
Breite 50 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 8,4 cm
VPE 1 Länge 9,0 cm
VPE 1 Gewicht 36,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate