|
|
|
5970020
Basissatz BK2 für F80 Kanal, flach, weiß RAL 9016 Typ:CYB-BK2-F-9016
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman CYB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
VDI-Montageset
|
Gerätedarstellung
|
Flach
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0701-G46Y)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Marktsegment
|
Kleingewerbe
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
Kennzeichnung
Abdeckung
Montagerahmen
Beschriftung
|
Montagemodus
|
Aufputzmontage
|
Montagehalterung
|
Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
|
Produktbestimmung
|
VDI-Anschlussset
|
Material
|
PC/ABS
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Länge
|
84 mm
|
Höhe
|
84 mm
|
Breite
|
25 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,400 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
23,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
36,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
29,600 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,200 cm
|
VPE 2 Länge
|
30,200 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,800 kg