|
|
|
5970093
Datenauslass 2fach CYB-BK6 AMP110 connect, Lucent, Krone integr, weiß RAL9010
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung APR 22, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman CYB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
VDI-Montageset
|
Gerätedarstellung
|
Flach
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9010)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
Beschriftung
Kennzeichnung
Montagerahmen
Abdeckung
|
Montagemodus
|
Aufputzmontage
|
Montagehalterung
|
Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
|
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Produktbestimmung
|
Datenanschluss
|
Produktkompatibilität
|
Krone
AMP 110 Connect
Lucent
|
Material
|
PC/ABS
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Länge
|
84 mm
|
Höhe
|
84 mm
|
Breite
|
25 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
28,6 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
14,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
19,9 cm
|
VPE 2 Länge
|
25,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
491,0 g
|
VPE 3 Art
|
PAL
|
VPE 3 Menge
|
1080
|
VPE 3 Höhe
|
101,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
65,028 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen