|
|
|
5970110
Zentralplatte- Antennensteckdose 3-Loch (R+TV+SAT) RAL9016 weiß TYP:CYB-BK9 9016
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman CYB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
VDI-Montageset
|
Gerätedarstellung
|
Flach
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0701-G46Y)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
Montagerahmen
Abdeckung
Kennzeichnung
Beschriftung
|
Montagehalterung
|
Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
|
Anzahl der Steckdosen
|
3
|
Produktbestimmung
|
TV/R/SAT-Steckdose
|
Material
|
PC/ABS
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Länge
|
84 mm
|
Höhe
|
84 mm
|
Breite
|
25 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,9 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
40,0 g