Schneider-Electric
 
5970130 Bild- scope
5970130
Zentralpatte- für Datenauslass Actassi 4-fach, Farbe: weiß 9016 Typ: CYB-BK12 AL
EAN Code EAN Code: 
7315885970137
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp VDI-Montageset
Gerätedarstellung Flach
Farbton Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz Satz à 1
Marktsegment Kleingewerbe
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Beschriftung
Abdeckung
Kennzeichnung
Montagerahmen
Montagemodus Aufputzmontage
Montagehalterung Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
Anzahl der Steckdosen 4
Produktbestimmung Datenbuchse
Produktkompatibilität Actassi
Material PC/ABS
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Länge 84 mm
Höhe 84 mm
Breite 22 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,2 cm
VPE 1 Breite 9,2 cm
VPE 1 Länge 13,9 cm
VPE 1 Gewicht 32,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 470,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months