Schneider-Electric
 
5970140 Bild- scope
5970140
Einbaukit mit Halter (Stahl+PVC) 2xSF für LECOM SWITCH weiß 9016 Typ: CYB-BK13
EAN Code EAN Code: 
7315885970144
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp VDI-Montageset
Gerätedarstellung Flach
Farbton Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Montagerahmen
Beschriftung
Kennzeichnung
Abdeckung
Montagemodus Aufputzmontage
Montagehalterung Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
Anzahl der Steckdosen 4
Produktbestimmung LexCom Home Datenschalter
Material PC/ABS
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Länge 84 mm
Höhe 84 mm
Breite 35 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,4 cm
VPE 1 Breite 3,5 cm
VPE 1 Länge 8,4 cm
VPE 1 Gewicht 63,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 14,5 cm
VPE 2 Breite 19,9 cm
VPE 2 Länge 25,5 cm
VPE 2 Gewicht 841,0 g
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 1080
VPE 3 Höhe 101,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 102,828 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months