Schneider-Electric
 
5970380 Bild- scope
5970380
Anschlußsatz winkel 1XSC-Duplex multomode m 2 Schrauben weiß RAL9016 Typ:CYB-DP
EAN Code EAN Code: 
7315885970380
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp VDI-Anschlussset
Gerätedarstellung Abgewinkelt
Lichtwellenleiter-Typ Multimodus
Farbton Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Montagehalterung Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
Anzahl der Steckdosen 1
Anschlusstyp SC-SC
Austauschmodus Duplex
Material PC/ABS
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Länge 84 mm
Höhe 84 mm
Breite 50 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 9,0 cm
VPE 1 Länge 10,0 cm
VPE 1 Gewicht 56,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,6 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 39,8 cm
VPE 2 Gewicht 808,0 g
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 400
VPE 3 Höhe 91,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 44,32 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months