|
|
|
5970385
Thorsman - CYB-DF - Anschlussset - 2xSC Duplex Multi - abgewinkelt
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman CYB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
VDI-Anschlussset
|
Gerätedarstellung
|
Abgewinkelt
|
Lichtwellenleiter-Typ
|
Multimodus
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0701-G46Y)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Montagehalterung
|
Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
|
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Anschlusstyp
|
SC-SC
|
Austauschmodus
|
Duplex
|
Material
|
PC/ABS
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
Länge
|
84 mm
|
Höhe
|
84 mm
|
Breite
|
50 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
66,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
950,0 g