|
|
|
5971170
Montagerahmen 2-fach flach für CYB-BK/AD1 weiss RAL9016 TYP:CYB-MF2L R9016
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman CYB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montagerahmen
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0701-G46Y)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Montagehalterung
|
Installationsbox c/c 71 mm
Installationsbox c/c 84 mm
Mini-Kabelkanäle
|
Zielort Produkt
|
CYB-BK Montage-Kit
CYB-AD1 Montagerahmen
|
Anzahl der Reihen
|
2fach
|
Befestigungsmodus
|
Schraubbefestigung
|
Material
|
PC/ABS
|
Länge
|
174 mm
|
Höhe
|
90 mm
|
Breite
|
23 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
46,0 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
11,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
737,0 g
|
VPE 3 Art
|
PAL
|
VPE 3 Menge
|
560
|
VPE 3 Höhe
|
95,5 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
53,272 kg