|
|
|
5971705
Thorsman - CYB-DC - Montageplatte - 1xBNC, TNC,EAE mit Beschrifungsträger weiß
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman CYB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Blindabdeckung
|
Geliefertes Zubehör
|
Label holder
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0701-G46Y)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen
|
1
|
Produktkompatibilität
|
Anschluss BNC
Anschluss TNC
Anschluss EAE-1R
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Montagemodus
|
Kanalmontage
|
Material
|
PC/ABS
|
Länge
|
66 mm
|
Höhe
|
12 mm
|
Breite
|
32 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,1 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,0 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
3,3 cm
|
VPE 2 Breite
|
13,3 cm
|
VPE 2 Länge
|
17,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
60,0 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen