|
|
|
5971714
Montageplatte m Schriftfeld 2XAMP 110 CONN.-BU. weiß RAL9016 Typ:CYB-DP
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
OptiLine
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Zentralplatte
|
Geräteanwendung
|
Montage
|
Gerätedarstellung
|
Flach
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9016)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Marktsegment
|
Kleingewerbe
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Anschlusstyp
|
RJ45
|
Produktkompatibilität
|
AMP 110 Keystone
|
Material
|
PC/ABS
|
Länge
|
12 mm
|
Höhe
|
32 mm
|
Breite
|
66 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,000 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
7,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
11,800 cm
|
VPE 2 Länge
|
17,200 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
74,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
300
|
VPE 3 Höhe
|
16,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
29,200 cm
|
VPE 3 Länge
|
39,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,492 kg