|
|
|
5971741
CYB-DP Montageset, 2x1port R&M, Freenet ohne Beschriftung weiss RAL9016
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
OptiLine
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Zentralplatte
|
Geräteanwendung
|
Montage
|
Gerätedarstellung
|
Flach
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9016)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Anschlusstyp
|
RJ45
|
Produktkompatibilität
|
R&M
|
Material
|
PC/ABS
|
Länge
|
12 mm
|
Höhe
|
32 mm
|
Breite
|
66 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,000 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
5,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
18,200 cm
|
VPE 2 Länge
|
16,600 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
70,000 g