|
|
|
5971742
Zentralplatte Schriftfeld f Alcatel Modular Jack 8-polig weiß RAL9016 Typ:CYB-DP
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman CYB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Blindabdeckung
|
Geliefertes Zubehör
|
Label holder
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0701-G46Y)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Produktkompatibilität
|
Alcatel modular jack
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Montagemodus
|
Kanalmontage
|
Material
|
PC/ABS
|
Länge
|
66 mm
|
Höhe
|
12 mm
|
Breite
|
32 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
300
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,130 kg