Schneider-Electric
 
5971809 Bild- scope
5971809
Montageplatte mit Schriftfeld, Lucent 2XRJ45 UTP grau RAL7012 Typ:CYB-DP
EAN Code EAN Code: 
7315880040125
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Blindabdeckung
Geliefertes Zubehör Label holder
Farbton Grauschwarz (NCS 7603-R74B)
Menge pro Satz Satz à 10
Marktsegment Kleingewerbe
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 2
Produktkompatibilität Modulare Buchse Lucent UTP
Modulare Buchse Lucent STP
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material PC/ABS
Länge 66 mm
Höhe 12 mm
Breite 32 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,2 cm
VPE 1 Breite 1,2 cm
VPE 1 Länge 6,6 cm
VPE 1 Gewicht 6 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 300
VPE 2 Höhe 15,6 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 39,8 cm
VPE 2 Gewicht 2,188 kg
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 12000
VPE 3 Höhe 91 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 99,52 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate