Schneider-Electric
 
5971813 Bild- scope
5971813
Montageplatte mit Schriftfeld, 1XD-SUB 9 polig grau RAL7021 Typ:CYB-DP
EAN Code EAN Code: 
7315880040156
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Blindabdeckung
Geliefertes Zubehör Label holder
Farbton Grauschwarz (NCS 7603-R74B)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 1
Produktkompatibilität Anschluss SUB-D 9
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material PC/ABS
Länge 66 mm
Höhe 12 mm
Breite 32 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,2 cm
VPE 1 Breite 3,2 cm
VPE 1 Länge 6,5 cm
VPE 1 Gewicht 5 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 57 g
VPE 3 Art BAG
VPE 3 Menge 300
VPE 3 Höhe 15,6 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 39,8 cm
VPE 3 Gewicht 2,038 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate