Schneider-Electric
 
5971873 Bild- scope
5971873
Montageplatte 2XREICHLE & De-Massari ohne Beschriftungsträger RJ45 R9010
EAN Code EAN Code: 
7315880042426
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Blindabdeckung
Farbton Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 2
Produktkompatibilität Modulare Buchse Reichle und De-Massari UTP
Modulare Buchse Reichle und De-Massari STP
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material PC/ABS
Länge 66 mm
Höhe 12 mm
Breite 32 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,8 cm
VPE 1 Breite 3,2 cm
VPE 1 Länge 6,6 cm
VPE 1 Gewicht 6 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 62 g
VPE 3 Art BAG
VPE 3 Menge 300
VPE 3 Höhe 15,6 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 39,8 cm
VPE 3 Gewicht 2,188 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate