Schneider-Electric
 
5971888 Bild- scope
5971888
Montageplatte ohne Schriftfeld 2XR&M / FreeNet Buchse weiß RAL9010 Typ:CYB-DP
EAN Code EAN Code: 
7315880078968
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Blindabdeckung
Geliefertes Zubehör -
Farbton Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 2
Produktkompatibilität Reichle De Massari
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material PC/ABS
Länge 66 mm
Höhe 18 mm
Breite 32 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,8 cm
VPE 1 Breite 3,2 cm
VPE 1 Länge 6,6 cm
VPE 1 Gewicht 6,75 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 300
VPE 2 Höhe 15,6 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 39,8 cm
VPE 2 Gewicht 2,428 kg
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 12000
VPE 3 Höhe 91 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 109,12 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate