Schneider-Electric
 
5973105 Bild- scope
5973105
Kit m Zentralplatte + Schriftfeld Duplex SC Multimode schräg RAL 9016 Typ:CYB-DF
EAN Code EAN Code: 
7315880065968
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp VDI-Anschlussset
Gerätedarstellung Abgewinkelt
Lichtwellenleiter-Typ Multimodus
Farbton Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Montagehalterung Wandmontage
Anzahl der Steckdosen 1
Anschlusstyp SC
Austauschmodus Duplex
Material PC/ABS
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Länge 84 mm
Höhe 84 mm
Breite 40 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months