Schneider-Electric
 
5974096 Bild- scope
5974096
Anschlußsatz flach 2XActassi 250 cat6 UTP weiß RAL9016 Typ:CYB-DP
EAN Code EAN Code: 
7315880102489
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp VDI-Anschlussset
Gerätedarstellung Flach
Geliefertes Zubehör Montageadapter
Art der Kabelabschirmung UTP
Farbton Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Montagehalterung Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
Anzahl der Steckdosen 2
Anschlusstyp RJ45
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes 6
Produktkompatibilität Actassi
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
PC/ABS
Länge 84 mm
Höhe 84 mm
Breite 27 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,900 cm
VPE 1 Breite 19,000 cm
VPE 1 Länge 25,500 cm
VPE 1 Gewicht 58,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate