|
|
|
5974100
Anschlußsatz schräg 1XActassi 250 cat6 STP weiß RAL9016 Typ:CYB-DP
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman CYB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
VDI-Anschlussset
|
Gerätedarstellung
|
Abgewinkelt
|
Geliefertes Zubehör
|
Montageadapter
Blindstopfen
|
Art der Kabelabschirmung
|
STP
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0701-G46Y)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Montagehalterung
|
Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
|
Anzahl der Steckdosen
|
1
|
Anschlusstyp
|
RJ45
|
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes
|
6
|
Produktkompatibilität
|
Actassi
|
Material
|
PC/ABS
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
Länge
|
84 mm
|
Höhe
|
84 mm
|
Breite
|
50 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
19,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
76,000 g