|
|
|
5974107
Dateneinsatz CYB-DP weiß RAL9010 2XLEXCOM Actassi 250 Cat 6 STP
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman CYB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
VDI-Anschlussset
|
Gerätedarstellung
|
Abgewinkelt
|
Geliefertes Zubehör
|
Montageadapter
|
Art der Kabelabschirmung
|
STP
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9010)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Montagehalterung
|
Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
|
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Anschlusstyp
|
RJ45
|
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes
|
6
|
Produktkompatibilität
|
Actassi
|
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
PC/ABS
|
Länge
|
84 mm
|
Höhe
|
84 mm
|
Breite
|
50 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Gewicht
|
78,81 g