Schneider-Electric
 
5975001 Bild- scope
5975001
Schutzkontaktsteckdose 1F 16A/250V weiß RAL9010 Typ: CYB-PS-SK1-Ef-9010
EAN Code EAN Code: 
7315880072805
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Anschlussset
Farbton Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Beschriftung
Kennzeichnung
Rahmen
Zugentlastung
Box
[In] Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Anzahl Steckdosen 1 2P + E mit Rollläden, Seitenerdung
Position der Erdungslasche 90° ground lug
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material PA (Polyamid)
PC/ABS
Länge 84 mm
Höhe 84 mm
Breite 52 mm
Montage
Normen IEC 60884-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Gewicht 123 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate