|
|
|
5975002
Schukosteckdose 1-fach inkl. Einbaudose Alueffekt Schriftfeld TYP:CYB-PS-SK1-AL
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman CYB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckdose
|
Gerätedarstellung
|
Anschlussset
|
Gelieferte Ausrüstung
|
Wall support
|
Farbton
|
Aluminiummetallic
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
Rahmen
Zugentlastung
Box
Beschriftung
Kennzeichnung
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V
|
Anzahl Steckdosen
|
1 2P + E mit Rollläden, Seitenerdung
|
Position der Erdungslasche
|
90° ground lug
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Material
|
PC/ABS
PA (Polyamid)
|
Länge
|
84 mm
|
Höhe
|
84 mm
|
Breite
|
52 mm
|
Montage
Normen
|
IEC 60884-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…40 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,9 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
110,0 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform