|
|
|
5980007
Anschusskit mit Dose Taster 1polig inkl Wippe + SF weiß RAL9016 Typ:CYB-PB
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman CYB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schalter
|
Gerätedarstellung
|
Anschlussset
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0701-G46Y)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion
|
1-poliger Drucktaster
|
Stellglied
|
Wippe
|
Anzahl der Wippen
|
1
|
Rückgabe
|
Federrückstellung
|
Bemessungsstrom
|
10 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V AC
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Material
|
PC/ABS
|
Länge
|
84 mm
|
Höhe
|
84 mm
|
Breite
|
52 mm
|
Montage
Normen
|
SS-EN 60669-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…40 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
19,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
24,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
96,000 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform