Schneider-Electric
 
5980012 Bild- scope
5980012
Anschusskit Dose Schalter Leuchtm 1polig inkl Wippe + SF weiß R9016 Typ:CYB-PB
EAN Code EAN Code: 
7315880074182
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Gerätedarstellung Anschlussset
Farbton Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Lokale Signalisierung Rot Anzeigeleuchte
Schalterfunktion 1-polig
Stellglied Wippe
Bemessungsstrom 10 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V AC
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material PC/ABS
Länge 84 mm
Höhe 84 mm
Breite 52 mm
Montage
Normen SS-EN 60669-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,1 cm
VPE 1 Breite 11,9 cm
VPE 1 Länge 17,6 cm
VPE 1 Gewicht 112,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,4 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months