Schneider-Electric
 
5980054 Bild- scope
5980054
Wechselschalter 1-pol,inkl.Einbaudose Wippe Aluminium-Metallic Typ:CYB-PB-WS1-Al
EAN Code EAN Code: 
7315880079064
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Gerätedarstellung Anschlussset
Farbton Aluminiummetallic
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 1-polig 2-Wege
Stellglied Wippe
Bemessungsstrom 10 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V AC
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material PC/ABS
Länge 84 mm
Höhe 84 mm
Breite 52 mm
Montage
Normen SS-EN 60669-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,200 cm
VPE 1 Breite 14,200 cm
VPE 1 Länge 15,100 cm
VPE 1 Gewicht 108,000 g
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 400
VPE 2 Höhe 91,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 77,120 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months