|
|
|
5980206
Taster 250V/16A Einsatz 1 polig mit Dose ohne Wippe Typ: CYB-PB
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman CYB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schalter
|
Gerätedarstellung
|
Geräteeinheit
|
Farbton
|
Weiß
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion
|
1-poliger Drucktaster
|
Stellglied
|
Wippe
|
Rückgabe
|
Federrückstellung
|
Bemessungsstrom
|
10 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V AC
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Material
|
PA (Polyamid)
PC/ABS
|
Länge
|
84 mm
|
Höhe
|
80 mm
|
Breite
|
50 mm
|
Montage
Normen
|
SS-EN 60669-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…40 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,900 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
68,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
986,000 g
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
560
|
VPE 3 Höhe
|
95,500 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
75,112 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform