Schneider-Electric
 
60172 Bild- Schneider-electric
60172
Leitungsschutzschalter C60, UL489, 3P, 4A, C Charakteristik, 240V AC
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Multi 9
Produktname Multi 9 C60
Produkt oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts C60 UL489
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 3P
Anzahl von geschützten Polen 3
Nennstrom [In] 4 A bei 25 °C
Netzwerkanschluss AC
Technologie der Auslöseeinheit Thermomagnetisch
Charakteristik C
Ausschaltvermögen 6 kA Icu bei 440 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bei 415 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bei 240 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
6 kA Icu bei 440 V AC entspricht GB 14048.2
10 kA Icu bei 415 V AC entspricht GB 14048.2
20 kA Icu bei 240 V AC entspricht GB 14048.2
10 kA AIR bei 240 V AC entspricht UL 489
10 kA AIR bei 240 V AC entspricht CSA C22.2 Nr. 5.2
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue 415 V AC
240 V AC
440 V AC
Grenzwert für magnetische Auslösung 8,5 x In +/- 20 % AC
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN/IEC 60947-2
Nennisolationsspannung Ui 500 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Plus-Kontaktanzeige Ja
Betätigungsart Kippschalter
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Montagevariante Schraubklemmen
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 6
Höhe 107 mm
Breite 54 mm
Tiefe 73 mm
Produktgewicht 0,33 kg
Farbe Grau
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Sperrvorrichtung Verriegelbar
Anschlüsse - Klemmen Einfachanschlussklemme (oben oder unten)2,5…25 mm² (AWG 14...AWG 4) - fest
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
Anzugsmoment 2,5 Nm oben oder unten
Montage
Standards GB 14048.2
EN/IEC 60947-2
UL 489
CSA C22.2 Nr. 5
Produktzertifizierungen CSA
CCC
IEC
UL
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 60947-2
Überspannungskategorie IV
Tropenfest 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Feuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Aufstellungshöhe 2000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Compliant
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months