Schneider-Electric
 
616725 Bild- scope
616725
KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811092740
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Ästhetischer Name M-Plan glass
M-Arc
System M
M-Plan
M-Star
M-Elegance
M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Thermostat
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Bustyp KNX
Funktion verfügbar Möglichkeit zum Anschluss eines externen Sensors
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Raum
Typ der Technologie Elektronisch
Art der Einstellung Manuelle Sollwerteinstellung
Steuerungstyp Mit Präsenztaste
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Anzahl der Eingänge 4
Eingangstyp Binär
Lokale Signalisierung LED
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Montage
Mechanische Robustheit Mit Diebstahl- oder Demontageschutz
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,700 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 102,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,700 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 5,422 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate