Schneider-Electric
 
616814 Bild- scope
616814
KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach, anthrazit, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811092801
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Smart
M-Star
M-Arc
M-Plan glass
M-Plan
M-Elegance
System M
Produkt- oder Komponententyp Thermostat
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Bustyp KNX
Funktion verfügbar Möglichkeit zum Anschluss eines externen Sensors
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Raum
Typ der Technologie Elektronisch
Art der Einstellung Manuelle Sollwerteinstellung
Steuerungstyp Mit Präsenztaste
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Anzahl der Eingänge 4
Eingangstyp Binär
Lokale Signalisierung LED
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Montage
Mechanische Robustheit Mit Diebstahl- oder Demontageschutz
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,3 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 7,6 cm
VPE 1 Gewicht 112,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 6,01 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate