Schneider-Electric
 
617125 Bild- scope
617125
Taster 1fach plus, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811047214
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Ästhetischer Name M-Star
M-Elegance
System M
M-Plan
M-Arc
M-Smart
M-Plan glass
Produktname KNX
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Bustyp KNX
Hauptfarbton Aktivweiß
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Funktionstasten 2
Lokale Signalisierung LED
Position der Markierung Markierung auf dem Beschriftungshalter
Material Kunststoff glänzend
Farbton Aktivweiß
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,400 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,900 cm
VPE 1 Gewicht 66,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 19,600 cm
VPE 2 Breite 30,300 cm
VPE 2 Länge 40,300 cm
VPE 2 Gewicht 4,376 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate