Schneider-Electric
 
617525 Bild- scope
617525
Taster 4fach plus mit IR-Empfänger, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811047245
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Ästhetischer Name M-Plan glass
M-Elegance
M-Arc
M-Smart
System M
M-Star
M-Plan
Produktname KNX
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Bustyp KNX
Hauptfarbton Aktivweiß
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp IR-Empfänger
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Funktionstasten 8
Übertragungsmedium Infrarot
Lokale Signalisierung LED
Position der Markierung Markierung auf dem Beschriftungshalter
Material Kunststoff glänzend
Farbton Aktivweiß
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,2 cm
VPE 1 Breite 7,4 cm
VPE 1 Länge 7,4 cm
VPE 1 Gewicht 71,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,67 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate