Schneider-Electric
 
619125 Bild- scope
619125
Wippe für Tastermodul 1fach, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811044091
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Ästhetischer Name M-Plan
M-Arc
M-Star
M-Elegance
M-Smart
System M
M-Plan glass
Produkt- oder Komponententyp Touch Wippe
Bustyp KNX
Farbe Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Bussystem
Material Polykarbonat glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,2 cm
VPE 1 Breite 7,4 cm
VPE 1 Länge 7,4 cm
VPE 1 Gewicht 18,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,98 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate