Schneider-Electric
 
619225 Bild- scope
619225
Wippen für Tastermodul 2fach, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811044107
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Ästhetischer Name M-Star
System M
M-Smart
M-Plan glass
M-Elegance
M-Arc
M-Plan
Produkt- oder Komponententyp Touch Wippe
Bustyp KNX
Farbe Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Bussystem
Material Polykarbonat glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 7,500 cm
VPE 1 Gewicht 18,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 19,600 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 2,990 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate