Schneider-Electric
 
619519 Bild- scope
619519
Wippen f. Tasterm. 2fach m. Aufdruck 1/0 u. Auf/Ab, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811034580
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Ästhetischer Name M-Star
M-Elegance
M-Plan glass
System M
M-Smart
M-Plan
M-Arc
Produkt- oder Komponententyp Touch Wippe
Bustyp KNX
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Bussystem
Material Polykarbonat glänzend
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 7,400 cm
VPE 1 Gewicht 18,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 20,500 cm
VPE 2 Breite 31,400 cm
VPE 2 Länge 40,100 cm
VPE 2 Gewicht 2,982 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate