Schneider-Electric
 
625199 Bild- scope
625199
KNX-Tastermodul 1fach, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811026509
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Ästhetischer Name M-Elegance
M-Plan glass
M-Smart
M-Star
M-Plan
M-Arc
System M
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Bustyp KNX
Anzahl der Funktionstasten 2
Zusatzmerkmale
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Lokale Signalisierung LED
Material Kunststoff
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,400 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,900 cm
VPE 1 Gewicht 54,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 21,400 cm
VPE 2 Breite 30,700 cm
VPE 2 Länge 41,600 cm
VPE 2 Gewicht 3,722 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate