Schneider-Electric
 
625299 Bild- scope
625299
KNX-Tastermodul 2fach, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811026516
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Ästhetischer Name System M
M-Arc
M-Plan
M-Star
M-Elegance
M-Plan glass
M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Bustyp KNX
Anzahl der Funktionstasten 4
Zusatzmerkmale
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Lokale Signalisierung LED
Material Kunststoff
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,400 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 56,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 19,700 cm
VPE 2 Breite 30,400 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 3,620 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate