Schneider-Electric
 
627819 Bild- scope
627819
Taster 4fach plus, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811042424
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Ästhetischer Name M-Plan glass
M-Plan
M-Star
M-Smart
M-Elegance
System M
M-Arc
Produktname KNX
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Bustyp KNX
Hauptfarbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Funktionstasten 8
Lokale Signalisierung LED
Position der Markierung Markierung auf dem Beschriftungshalter
Material Kunststoff matt
Farbton Polarweiß
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,400 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,900 cm
VPE 1 Gewicht 72,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 19,600 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 41,900 cm
VPE 2 Gewicht 4,418 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate