Schneider-Electric
 
629993 Bild- scope
629993
Schaltaktor UP/230/16, polarweiß
EAN Code EAN Code: 
4042811044626
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produkt- oder Komponententyp Schaltaktor
Bustyp KNX
Anzahl der Kontakte 1
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 100 - 240 V
Netzwerkfrequenz 50 - 60 Hz
[In] Bemessungsstrom 16 A
Lasttyp Halogenlampen: <= 1.700 W, 230 V AC
Glühlampen: <= 1.173 W, 100 V AC
Glühlampen: <= 2.700 W, 230 V AC
Glühlampen: <= 2.817 W, 240 V AC
Halogenlampen: <= 739 W, 100 V AC
Halogenlampen: <= 1.773 W, 240 V AC
Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: <= 434 VA, 100 V AC
Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: <= 1.000 VA, 230 V AC
Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: <= 1.043 VA, 240 V AC
Kapazitiv: , 10 A, 105 µF, 100 - 240 V AC
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,2 cm
VPE 1 Breite 7,4 cm
VPE 1 Länge 7,4 cm
VPE 1 Gewicht 51,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,51 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate