Schneider-Electric
 
630419 Bild- scope
630419
KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811072223
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Ästhetischer Name M-Arc
M-Star
M-Elegance
M-Plan
M-Smart
M-Plan glass
System M
Produkt- oder Komponententyp Präsenzmelder
Bustyp KNX
Farbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Anzahl der Kanäle 5
Schutzart Unterkriechschutz
Art der Einstellung Lichtempfindlichkeit einstellbar
Einschaltdauer 15.300 Minuten
Zeitverzögerungsbereich 0 - 1 s (Einschalten)
Erfassungsfläche Seitlich: 8 m
Erfassungsbereich 180° horizontal
Material Kunststoff glänzend
Gehäusevariante Einbau
Montagehöhe 2,2 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,700 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 9,400 cm
VPE 1 Gewicht 90,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 19,600 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 3,114 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate